TV8S 521-02/20Z
Numer katalogowy:101138422

Opis produktu
- 2 wloty kablowe M 16 x 1.5
- 2 wyłączniki w jednej obudowie
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Montaż niezależnie od zawiasu
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Możliwośzróżnicowanego montażu po stronie zawiasów
- Możliwy montaż na szynie przy użyciu nakrętek młoteczkowych
- 2-kanałowe, monitoring naprzemienny
- Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- System wciskany (wałek zębaty)
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuTV8S 521-02/20Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)101138422
EAN (European Article Number)4030661281278
eCl@ss number, version 12.027-27-06-09
eCl@ss number, version 11.027-27-06-09
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-09
ETIM number, version 7.0EC002591
ETIM number, version 6.0EC002591
Informacja dodatkowa (Klucz zamówieniowy)Przy zamawianiu najpierw należy wybrać wyłącznik bezpieczeństwa, następnie odpowiedni wałek Kardana; w przypadku wałków K1 dodatkowo odpowiedni zawias F lub L.
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULus
Właściwości ogólne
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto268g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych2
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)20.000.000operacji
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Kąt wymuszonego rozwarcia14°
Otwór pod wał10mm
Uwaga (otwór na wał)Uzębienie wewnętrzne
Moment wymuszonego rozwarcia8Nm
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów2x M16 x 1.5
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1 x 0,75 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 x 1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika27mm
Szerokość czujnika92mm
Wysokość czujnika81,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączającyzestyk (NO), zestyk (NC)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Możliwość późniejszego ustawienia punktu przełączania przy pomocy zawiasu LPrzegub Kardana dla kompensacji przesunięć osiowych
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.07.2026, 01:57