EW - Przełącznik powrotny•Klasa ochrony IP65•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Z krótkim lub długim kablem•2 lub 3 pozycjiPrzejdź do kategorii
ESS/EST-Przełącznik kluczykowy•Odblokowanie kluczem•z lub bez zatrzasku•Klasa ochrony IP65•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•2 lub 3 pozycjiPrzejdź do kategorii
EDAN - Rotary drive for Potentiometer•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•dla standardowych potencjometrów•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowaPrzejdź do kategorii
EDL Przycisk podświetlany•Aluminiowa obudowa•Klasa ochrony IP65•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•podświetlanyPrzejdź do kategorii
EDP- przycisk z zatrzaskiem•Aluminiowa obudowa•Klasa ochrony IP65•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•dla ciężkich warunków otoczeniaPrzejdź do kategorii
EDR Przycisk z zatrzasku•Aluminiowa obudowa•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•dla ciężkich warunków otoczeniaPrzejdź do kategorii
EML - Sygnalizator podświetlany•Aluminiowa obudowa•Klasa ochrony IP65•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•dla elementów świetlnychPrzejdź do kategorii
EWSE - Step switch•Otwór montażowy Ø 22,3 mm•Klasa ochrony IP65•Aluminiowa obudowa•dla ciężkich warunków otoczeniaPrzejdź do kategorii