NME - Sygnalizator podświetlany•ze zintegrowaną diodą LED•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NML - Lampka sygnalizacyjna•dla elementów świetlnych•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NDTP - Przycisk grzybkowy•mała obudowa•bez zatrzaskiwania•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NDP - Przycisk grzybkowy•Duży bez zatrzasku•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NDLP - Przycisk grzybkowy z podświetleniem•mały z podświetleniem•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NDR - Wyłącznik E-stop z zatrzaskiem•Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego i przyciski grzybkowy z zatrzaskiem•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NWT - Przełącznik•dwu lub trzypozycyjny•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NWS - Przełącznik•dwu lub trzypozycyjny•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NWTS - Przełącznik powrotny•z przełącznikami i przyciskami•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NHS - Wyłącznik główny•Wyłącznik główny 16A - 63A•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NWSE - Przełącznik pakietowy•maksymalnie 12 - pozycyjny•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
NDAN - Napęd obrotowy dla potencjometru•dla standardowych potencjometrów•Klasa ochrony IP69K•Otwór montażowy Ø 22,3 mmPrzejdź do kategorii
EFMH/SEK - Kołnierz mont. dla wyłącznika poz.•kołnierz montażowy z Wyłączniki pozycyjne•30 mm x 42 mm x 92 mm•Obudowa z tworzywa termoplastycznegoPrzejdź do kategorii