TZ 471-03/03Y-H-840
Numer katalogowy:101151281

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 4 lub 6 Zestyki
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (Trzpień z kulką z przodu)
- 3 wloty kablowe M 25 x 1.5
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuTZ 471-03/03Y-H-840
Numer artykułu (Numer katalogowy)101151281
EAN (European Article Number)4030661160603
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
Zasada działaniamechaniczne
Materiał obudowyŻeliwo szare, ocynkowane
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto4.645g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC, po lewej stronie3
Liczba zestyków NC, po prawej stronie3
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia pociągowa
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Rozwarcie styków2 x 4 mm
Kierunek aktywacjiKierunek aktywacji prawoskrętny i lewoskrętny 75°
Szybkość najazdu, minimalne0,1mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M25
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum4 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika158mm
Szerokość czujnika250mm
Wysokość czujnika123mm
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
Znamionowy prąd cieplny25A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-1510A
uwagaMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Element przełączający3 zestyki (NC) / 3 zestyki (NC)
Uwaga (element przełączający)galwanicznie rozdzielone mostki zestykówz podwójną przerwą
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 22.07.2026, 18:42