TZFWN115VAC
Numer katalogowy:101025506
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZFWN115VAC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101025506
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
CertyfikatyCCCcULus
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
Zwolenienie awaryjneTak
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Funkcja ryglowania
Note (Performance Level)Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.
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
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
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
Znamionowe napięcie sterowania115VAC
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
Note
Uwaga (wyjście awaryjne)Montaż tylko poza strefą chronioną
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 04:41