TZM230VAC
Numer katalogowy:101010265
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZM230VAC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101010265
EAN (European Article Number)4030661612386
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
CertyfikatyCCCcULus
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
Ryglowanie napięciemTak
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
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
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
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
Znamionowe napięcie sterowania230VAC
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.11.2026, 09:12