TZM/MS
Numer katalogowy:101195017
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZM/MS
Numer artykułu (Numer katalogowy)101195017
EAN (European Article Number)4030661360171
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
CertyfikatycULus
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
Ryglowanie napięciemTak
Zwolnienie ręczneTak
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
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
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.11.2026, 12:10