TZMW24VAC
Numer katalogowy:103000866
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZMW24VAC
Numer artykułu (Numer katalogowy)103000866
EAN (European Article Number)4030661570587
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
CertyfikatyCCCcULus
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
Ryglowanie napięciemTak
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
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
Przekrój kabla, minimalne1 x 0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 x 1,5 mm²
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
Temperatura otoczenia-25 ... +55 °C
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
Znamionowe napięcie sterowania24VAC
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 15.11.2026, 21:05