TZMW24VDC
Numer katalogowy:131017576

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuTZMW24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)131017576
EAN (European Article Number)8905236106057
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCC
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-19EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Stopień kodowania zgodnie z EN ISO 14119niskie
Zasada działaniaelektromechaniczne
Materiał obudowyTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Ciężar brutto620g
Dane ogólne - właściwości
Ryglowanie napięciemTak
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, doc
Kategoria bezpieczeństwa1
B10D (zestyk NC):2.000.000operacji
UwagaŻywotność elektryczna na żądanie.
B10D (zestyk NO)1.000.000operacji
Uwagaprzy 10% Ie i obciążeniu rezystancyjnym
Żywotność20Rok(lata)
Klasyfikacja - wykluczenie błędu
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Uwagado użytku 2-kanałowego i z odpowiednią jednostką logiczną.
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła ryglowania FZh zgodnie z normą EN ISO 141191.500N
Siła zatrzasku20N
Skok wymuszonego rozwarcia3,5mm
Dodatnia siła otwarcia na styk NC, minimum20N
Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne20N
Szybkość najazdu, maksimum0,3m/s
MontażŚruby
Wykonanie śrub mocujących3x M6
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, minimum0,8Nm
Moment dokręcania śrub mocujących pokrywę obudowy, maks0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne1 x 0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1 x 1,5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego0,8Nm
Tool for the connectionSL / PH 2
Strip length8mm
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika41mm
Szerokość czujnika129mm
Wysokość czujnika92,5mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Temperatura otoczenia+0 ... +50 °C
Uwaga (wilgotność względna)zapobiegający skraplaniuzapobiegający zamarzaniu
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui250 VAC
Znamionowe napięcie udarowe Uimp2,5kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny4A
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Elektryczny pobór mocy, maksimum8,5W
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Czas włączenia elektromagnesu100%
Czas trwania impulsu testowego, maksimum5ms
Częstotliwość impulsu testowego, minimalne50ms
Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Dane elektryczne - zestyki pomocnicze
Napięcie, kategoria użytkowania AC-15230VAC
Prąd, kategoria użytkowania AC-154A
Napięcie, kategoria użytkowania DC-1324VDC
Prąd, kategoria użytkowania DC-134A
Pozostałe dane
Uwaga (zastosowania aplikacyjne)osłona zdejmowanaprzesuwna osłona bezpieczeństwauchylna osłona bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawyThe actuator TZ/CO is included in delivery.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 20:23