TZMW4Ö24VDC
Numer katalogowy:101165063
Archiwum

Opis produktu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZMW4Ö24VDC
Numer artykułu (Numer katalogowy)101165063
EAN (European Article Number)4030661605647
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
CertyfikatyCCCcULus
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
Ryglowanie napięciemTak
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba zestyków pomocniczych0
Liczba zestyków bezpieczeństwa4
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
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
Temperatura otoczenia+0 ... +50 °C
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
Znamionowe napięcie sterowania24VDC
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
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 16:29