TZMWL24VDC-2917
Numer katalogowy:103015304
Archiwum

Opis produktu
- bez Aktywatora
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Siła ryglująca 1500 N
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuTZMWL24VDC-2917
Numer artykułu (Numer katalogowy)103015304
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
Ryglowanie napięciemTak
Zintegrowany wskaźnik, status Tak
Liczba kierunków aktywacji4
Liczba zestyków pomocniczych1
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
Uwaga:Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.
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
Siła zatrzasku20N
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
Zakres dostawyActuator must be ordered separately.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 31.10.2026, 06:27