U 432 Dźwignia z rolką H
U 432 Dźwignia z rolką H
U 432 Dźwignia z rolką H
Obudowa metalowa
2 Zestyki
62 mm x 80 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
3 wloty kablowe M 20 x 1.5
Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Dźwignia może być obracana o 180°
2 Produkty
Produkty na stronę
UVH 432Y-M20
Nr kat. 101161093
Wyłączniki pozycyjne
UVH 432Y-2S
Nr kat. 101060519
Wyłączniki pozycyjne