U 433 Dźwignia ze sprężyną płytową 6H
U 433 Dźwignia ze sprężyną płytową 6H
U 433 Dźwignia ze sprężyną płytową 6H
Obudowa metalowa
3 Zestyki
62 mm x 105 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
3 wloty kablowe M 20 x 1.5
Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
Dźwignia może być obracana o 180°
Sprężyna płaska stalowa
1 Produkty
Produkty na stronę
UV6H 433Y
Nr kat. 101060584
Wyłączniki pozycyjne