UAM-05LECA-T301 R
Numer katalogowy:103063434

Opis produktu
- Karta SD do konfiguracji
- Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie konfiguracyjne
- Wejścia enkodera dla pojazdów AGV
- Funkcja mutingu i blokady
- Wyjście danych przez sieć Ethernet
- Funkcja master-slave
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuUAM-05LECA-T301 R
Numer artykułu (Numer katalogowy)103063434
EAN (European Article Number)4030661684000
eCl@ss number, version 12.027-27-27-05
eCl@ss number, version 11.027-27-27-05
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-05
ETIM number, version 7.0EC002550
ETIM number, version 6.0EC002550
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 61496-1EN IEC 61496-3
Czas reakcji, minimalne60ms
Dane ogólne - właściwości
Number of zone-sets of warn and safety ranges, maximum176
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN IEC 61508
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa, dod
Kategoria bezpieczeństwa3
Safety Integrity Level (SIL) 2
Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-13
Dane mechaniczne
Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum0,1m
Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum5m
Kąt otwarcia270°
Długość fali czujników905nm
None safe warning zone, maximum30m
Mechanical data - Connection technique
przyłączeKonektor M12, 12-polowy, kodowanie A
Konektor przyłączeniowy, magistrala polowaM12, 4-pol., kodowanie typu D
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość104mm
Szerokość80mm
Wysokość95mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Laser class1
Dane elektryczne
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Elektryczny pobór mocy7W
Elektryczny pobór mocy, maksimum20W
Dane elektryczne - Uniwersalny interfejs komunikacyjny
Oznaczenie, interfejs komunikacyjnyUSB 2.0 (USB micro type-B connector)
Dane elektryczne - Protokoły komunikacyjne
Feldbus ProtokollCoE: Read only setting dataEoE: Measurement data and configurationEtherCATFoE: Offline generated file-based configurationFSoE: Safety I/O
Szybkość transmisjiEthernet 100BASE-TX (EtherCAT IN)Ethernet 100BASE-TX (EtherCAT OUT)
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2026, 19:49