UAM-5C02C
Numer katalogowy:103039883

Opis produktu
- Przedłużacz do UAM-05LP(A)-T301C
Długość: 2 m
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUAM-5C02C
Numer artykułu (Numer katalogowy)103039883
EAN (European Article Number)4030661634098
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC011694
Właściwości ogólne
Ciężar brutto282g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu2m
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.11.2026, 22:10