UAM-5C20C
Numer katalogowy:103039887

Opis produktu
- Przedłużacz do UAM-05LP(A)-T301C
Długość: 20 m
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuUAM-5C20C
Numer artykułu (Numer katalogowy)103039887
EAN (European Article Number)4030661634111
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC011694
Właściwości ogólne
Ciężar brutto2.500g
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu20m
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.08.2026, 02:39