UCHWYT KPL. CSS / CST 34
Numer katalogowy:101181438

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUCHWYT KPL. CSS / CST 34
Numer artykułu (Numer katalogowy)101181438
EAN (European Article Number)4030661521374
eCl@ss number, version 12.027-24-26-91
eCl@ss number, version 11.027-24-26-91
Numer eCl@ss, wersja 9.027-24-26-91
ETIM number, version 7.0EC001604
ETIM number, version 6.0EC001604
Właściwości ogólne
Ciężar brutto31g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość27mm
Wysokość35mm
Głębokość102mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 19.10.2026, 01:35