ULS-A4-1000
Numer katalogowy:101207784
Archiwum

Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuULS-A4-1000
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207784
EAN (European Article Number)4030661522548
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Zakres dostawy
Zakres dostawyLustroZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Właściwości ogólne
Materiał obudowyAluminium
Ciężar brutto1.750g
Dane mechaniczne - Wymiary
Wysokość1.108mm
Długość x Szerokość x WysokośćŚrednica Ø: 49 mm
Wysokość lusterka1.000mm
Note
Uwaga (informacje ogólne)odpowiednie dla kurtyny świetlnej bezpieczeństwa SLC z wysokością obszaru zabezpieczanego do 1000 mm.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 05:26