ULS-M-0650
Numer katalogowy:101207789

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuULS-M-0650
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207789
EAN (European Article Number)4030661480381
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Zakres dostawy
Zakres dostawyLustroZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Właściwości ogólne
Materiał obudowyStal
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Ciężar brutto1.770g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość125mm
Wysokość678mm
Głębokość38mm
Wysokość lusterka650mm
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 11.11.2026, 23:13