ULS-SG-1870
Numer katalogowy:103016046

Opis produktu
- Wersja dla 2-4-promieniowych barier świetlnych bezpieczeństwa
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuULS-SG-1870
Numer artykułu (Numer katalogowy)103016046
EAN (European Article Number)4030661506197
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
Materiał obudowyMetal
Ciężar brutto7.170g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość90mm
Wysokość1.870mm
Zakres dostawy
Zakres dostawyLustroZestaw z 2 kątownikami montażowymi
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLCSLG
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 16.10.2026, 09:41