ULS-ST4
Numer katalogowy:101207767
Archiwum

Opis produktu
- Wersja dla 4-promieniowych barier świetlnych bezpieczeństwa
Dane zamówieniowe
Uwaga (możliwość dostawy)Niedostępne!
Oznaczenie typu produktuULS-ST4
Numer artykułu (Numer katalogowy)101207767
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Właściwości ogólne
WykonanieWersja dla 4-promieniowych barier świetlnych bezpieczeństwa
Materiał obudowyMetal
Ciężar brutto19.200g
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość146mm
Wysokość1.330mm
Głębokość130mm
Akcesoria
Zalecenie (kombinacja produktów)SLG 220SLG 420SLG 425I
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 08.11.2026, 02:58