US 433Y-3S
Numer katalogowy:101084450

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- 3 Zestyki
- 62 mm x 105 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
- 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUS 433Y-3S
Numer artykułu (Numer katalogowy)101084450
EAN (European Article Number)4030661418247
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
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
Kształt popychaczaKula
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NO3
Dane mechaniczne
Element aktywującyTrzpień ruchomy
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 2 milionów operacji przy 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kąt aktywacji20°
Rozwarcie styków2 x 1,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy1Nm
Tightening torque of the earth screw PE0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego0,7Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika62mm
Wysokość czujnika116mm
Średnica trzpienia ruchomego6mm
Średnica gwintu ISOM4
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy6.000mA
Element przełączający3 zestyki (NO)
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Należy unikać aktywacji z boku trzpienia, ponieważ skraca to mechaniczną żywotność wyłącznika pozycyjnego.Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 06.11.2026, 00:50