USP-30-M24BS/8
Numer katalogowy:101178400
Archiwum

Opis produktu
- dla wałów o wysokości do 30 m
- Różne interfejsy do podłączenia do różnych kontrolerów
- niski koszt instalacji / łatwość instalacji
- Odporność materiałów i brak konserwacji
- Wartości bezwzględne dokładne aż do ostatniego milimetra
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUSP-30-M24BS/8
Numer artykułu (Numer katalogowy)101178400
EAN (European Article Number)4030661310381
eCl@ss number, version 12.027-20-10-01
eCl@ss number, version 11.027-20-10-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-20-10-01
ETIM number, version 7.0EC000641
ETIM number, version 6.0EC000641
Właściwości ogólne
Informacje ogólneBinarnie
Materiał obudowyultramid
Ciężar brutto5.300g
Dane mechaniczne
Powtarzalność R (dla normalnych wskaźników wind)3mm
Dokładność powtarzalnia R (w temperaturze kalibracji)1mm
Odległość przebyta, maksimum30m
Szybkość przenośnika, maksimum6m/s
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP54
Temperatura otoczenia-10 ... +50 °C
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +15 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy180mA
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceEN 12015EN 50081-2
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejEN 12016IEC 61000-6-2
Zakres dostawy
Zakres dostawyZestaw USP składa się z następujących elementów: nadajnik + odbiornik, 2 tłumiki, 1 ochrona przed ruchem wachadłowym, materiał montażowy, dokumentacje
Przewód sygnałowy (długość), przewód przyłączeniowy nadajnika i kabel odbiornika są zależne od konk
Przewód sygnałowy (długość), przewód przyłączeniowy nadajnika i kabel odbiornika są zależne od konk
Note
Uwaga (informacje ogólne)Specyfikacje w odniesieniu do klasy ochrony są powiązane z całym systemem USP. Należy przestrzegać informacji zawartych w instrukcji montażu Dopasowanie elementów systemu USP jest możliwe przy użyciu konwencjonalnych narzędzi.
Uwaga (interfejs)Nadaje się do następujących kontrolerów: Georg Kühn Steuerungstechnik, Siemens Simatic S7, Thyssen Krupp LS3
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 07.11.2026, 02:20