USP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
Numer katalogowy:101171444
Archiwum

Opis produktu
- Interfejs równoległy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUSP-PI-2435 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
Numer artykułu (Numer katalogowy)101171444
EAN (European Article Number)4030661298931
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
Numer eCl@ss, wersja 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Właściwości ogólne
Uwaga (obsługa oprogramowania, język)angielskihiszpańskiwłoski
Materiał obudowyPVC
Ciężar brutto210g
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN EN 50022 i EN 50035
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość160mm
Wysokość89,6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Ambient temperature-5 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz / 0,0375 mm
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +15 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Długość przewodu, maksimum30m
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"10 … 30 VDC
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 … 2 VDC
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Oznaczenie, wyjścia cyfroweY1 ... Y6
Prąd wyjściowy, maksimum100mA
Wykonanietyp p
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceEN 12015EN 50081-1
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejEN 12016IEC 61000-6-2
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 17.10.2026, 07:54