USP-PI-2541 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
Numer katalogowy:101185242
Archiwum

Opis produktu
- z bezpośrednią detekcją kierunku dla dźwigów bez maszynowni
- Interfejs równoległy
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUSP-PI-2541 INTERFEJS RÓWNOLEGŁY
Numer artykułu (Numer katalogowy)101185242
EAN (European Article Number)4030661327587
eCl@ss number, version 12.027-21-10-14
eCl@ss number, version 11.027-21-10-14
Numer eCl@ss, wersja 9.027-21-10-14
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Właściwości ogólne
Uwaga (obsługa oprogramowania, język)angielskiDeutschfrancuski
Materiał obudowyPVC
Ciężar brutto405g
uwagaZ bezpośrednią detekcją kierunku dla dźwigów bez maszynowni
Dane mechaniczne
Montażmontaż na standardowej szynie DIN EN 50022 i EN 50035
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Szerokość160mm
Wysokość89,6mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia-5 ... +60 °C
Temperatura przechowywania i transportu-25 ... +70 °C
Odporność na wibracje10 … 55 Hz / 0,0375 mm
odporność na uderzenie15 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Kategoria przepięciaIII
Stopień zanieczyszczenia2
Dane elektryczne
Zasilanie24 VDC -10 % / +15 %
Znamionowe napięcie robocze24VDC
Prąd znamionowy150mA
Długość przewodu, maksimum30m
Dane elektryczne - wejścia cyfrowe
Poziom wejściowy, sygnał HIGH "1"10 … 30 VDC
Poziom wejściowy, sygnał LOW "0"0 … 2 VDC
Dane elektryczne - wyjście cyfrowe
Oznaczenie, wyjścia cyfroweY1 ... Y6
Prąd wyjściowy, maksimum100mA
Wykonanietyp p
Dane elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Promieniowanie zakłócająceEN 12015EN 50081-1
Klasa kompatybilnosci elektromagnetycznejEN 12016IEC 61000-6-2
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.11.2026, 08:19