UV3H 431Y
Numer katalogowy:101060481
Archiwum

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- 1 Zestyk dwustabilny
- 62 mm x 58 mm x 50 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Regulowane punkty przełączenia i funkcje kontaktów
- Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
- Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
- Dźwignia może być obracana o 180°
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuUV3H 431Y
Numer artykułu (Numer katalogowy)101060481
EAN (European Article Number)4030661044767
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
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
Kształt popychaczaRolka
Materiał obudowyodlew ze stopów lekkich
Materiał powłoki obudowymalowane
Ciężar brutto400g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC1
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką
Materiał rolkiTworzywo
Żywotność mechaniczna, najmniejszy10.000.000operacji
Uwaga (Żywotność mechaniczna)Trwałość elementu przełączającego: 2 milionów operacji przy 6A / 400V cos ᵠ = 0,4
Kąt aktywacji, od lewej strony30°
Kąt aktywacji, od prawej strony30°
Rozwarcie styków2 x 1,5 mm
Szybkość najazdu, minimalne60mm/min
Szybkość najazdu, maksimum3m/s
Uwaga (prędkość aktywacji)Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika
Moment dokręcenia śrub mocujących pokrywy obudowy1Nm
Tightening torque of the earth screw PE0,8Nm
Mechanical data - Connection technique
przyłączePołączenie śrubowe M20 x 1.5
Przekrój kabla, minimalne1.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przekrój żyły13AWG
Moment dokręcania przyłącza elektrycznego0,7Nm
Przyłącze (mechaniczne)połączenie śrubowe
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika50mm
Szerokość czujnika62mm
Wysokość czujnika154mm
Szerokość rolki8mm
Średnica rolki36mm
Średnica gwintu ISOM4
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Temperatura otoczenia-20 ... +60 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny16A
Rated operating voltage400VAC
Prąd znamionowy6.000mA
Element przełączający1 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaSlow action, double break
Maksymalna częstotliwość przełączania3.000/h
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Note
Uwaga (informacje ogólne)Rodzaj zestyku i punkty przełączania można ustawić fabrycznie zgodnie z zamówieniem.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 23.11.2026, 08:21