WKSC521
WKSC521
Downloads
- z Pierścień zamka
- 4 Zestyki
- Głębokość montażu 57 mm
- 4 wybór pozycji
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Montażowe kołnierz montażowy
- do 10 mm Grubość panelu
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
WKSC521 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101019473 |
EAN (European Article Number) |
4030661521091 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Warunki montażu (mechaniczne) |
dowolnie |
Materiał pierścienia przedniego |
Aluminium - anodyzowana |
Materiał mieszków |
Guma |
Grubość materiału mieszka uszczelniającego |
1 mm |
Kolor pierścienia przedniego |
Srebro |
Kolor mieszka uszczelniającego |
Czarne |
Ciężar brutto |
179 g |
Dane ogólne - właściwości
Zastosowanie zewnętrzne |
Tak |
Galwanicznie rozdzielone mostki zestyków |
Tak |
Pierścień zamka |
Tak |
Z zatrzaskiwaniem |
Tak |
Liczba zestyków pomocniczych |
4 |
Ilość kierunków |
4 |
Ilość zestyków NO na kierunek |
1 |
Liczba pozycji wyłącznika |
4 |
Liczba stopni przełączania |
4 |
Dane mechaniczne
Pozycja zatrzaskiwania |
lewe prawe dół powyżej |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
1 000 000 operacji |
Siła aktywacji, ok. |
11 N |
Montaż |
kołnierz montażowy |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Terminale śrubowe |
Przekrój kabla, minimalne |
0,5 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Uwaga (przekrój przyłącza) |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu |
57 mm |
Długość aktywatora |
90 mm |
Mounting diameter |
30,5 mm |
Grubość płyty przedniej, minimum |
1,5 mm |
Grubość płyty przedniej, maksimum |
10 mm |
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
30.5 + 0.5 mm |
Odstęp |
80 x 80 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6 |
10 … 200 Hz, z 20 g |
odporność na uderzenie |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
400 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
250 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
8 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
5 A |
Element przełączający |
zestyk (NO) / zestyk (NO) / zestyk (NO) / zestyk (NO) |
Zasada przełączania |
Wolnoprzełączające |
Częstotliwość przełączania |
1 200 /h |
Note
Uwaga (pozycje przełączania) |
Pozycja A, B, C, D |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcje montażu i okablowania
Deklaracja zgodności WE
Arkusz danych (tymczasowy PDF)
Broszura
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.05.2025, 16:45