WKTA321/WKT-19.4
Numer katalogowy:101171027

Opis produktu
- 2 Zestyki
- 2 wybór pozycji
- z Pierścień zamka
- Głębokość montażu 57 mm
- Otwór montażowy Ø 30,5 mm
- Montażowe kołnierz montażowy
- do 10 mm Grubość panelu
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuWKTA321/WKT-19.4
Numer artykułu (Numer katalogowy)101171027
EAN (European Article Number)4030661605517
eCl@ss number, version 12.027-37-14-04
eCl@ss number, version 11.027-37-14-04
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-14-04
ETIM number, version 7.0EC000632
ETIM number, version 6.0EC000632
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Niesprzyjające warunki klimatyczneIEC/EN 60068-2-20
Warunki montażu (mechaniczne)dowolnie
Materiał pierścienia przedniegoAluminium - anodyzowana
Odporność materiału (kwas)partly suitable
Materiał mieszkówGuma
Grubość materiału mieszka uszczelniającego1mm
Kolor pierścienia przedniegoSrebro
Kolor mieszka uszczelniającegoCzarne
Ciężar brutto130g
Dane ogólne - właściwości
Powrót do położenia zerowegoTak
Zastosowanie zewnętrzneTak
Galwanicznie rozdzielone mostki zestykówTak
Pierścień zamkaTak
Pełna izolacja Tak
Liczba miejsc na przyciski2
pozycje bez zatrzaskuPozycja A, B
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła aktywacji, ok.11N
Montażkołnierz montażowy
Moment dokręcania śrub mocujących, maksimum0,6Nm
Mechanical lifetime, Sealing bellow500.000Operations
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0,5 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Głębokość montażu57mm
Długość dźwigni90mm
Mounting diameter30,5mm
Grubość płyty przedniej, minimum1,5mm
Grubość płyty przedniej, maksimum10mm
Średnica do montażu zgodnie z IEC/EN 60947-130.5 + 0.5mm
Odstęp80 x 80mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Odporność na wibracje10 … 200 Hz, z 20 g
odporność na uderzenie110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui440 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-13
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Kategoria użytkowania AC-15250VAC
Kategoria użytkowania AC-158A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-135A
Element przełączający1 zestyk (NO) / 1 zestyk (NO)
Zasada przełączaniaWolnoprzełączające
Maksymalna częstotliwość przełączania1.200/h
Switching elementspring return - spring return
Uwaga - Odporność chemiczna
Odporność materiału (olej)partly suitable
Odporność materiału (ozon)suitable
Odporność materiału (warunki atmosferyczne)not suitable
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 13.11.2026, 14:09