WYŁ. ZAWIASOWY Z DOD. TESFA/ST230.2/0
Archiwum
Numer katalogowy:101182923

Opis produktu
- 1 wloty kablowe M 16 x 1.5
- ze stałym kątem przełączania
- 1 konektor M 16 x 1.5, 10-polowy
- Obudowa metalowa
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)