250•Obudowa metalowa•Wytrzymała budowa•4 Zestyki•2 wloty kablowe M25•Klasa ochrony IP67Przejdź do kategorii
441 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy•Obudowa metalowa•2 Zestyki•106 mm x 99 mm x 63 mm ( Trzpień z kulką z przodu)•Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkachPrzejdź do kategorii
T. 454 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy•Żeliwna obudowa,•Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej•2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)Przejdź do kategorii
HDS•Koncepcja platformy z różnymi modułami funkcjonalnymi•Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°•Klasa ochrony IP66, IP67•Regulacja punktów przełączania•Symetria dzięki uzębionemu, centralnie umieszczonemu wałkowi•Centralny zacisk przyłączeniowy•duży wybór alternatywnych aktywatorówPrzejdź do kategorii