Wyłacznik zbiegu taśmy

441 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy
- Obudowa metalowa
- 2 Zestyki
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
- Odpowiedni do pracy w ciężkich warunkach

T. 454 Wyłącznik kontroli zbiegu taśmy
- Żeliwna obudowa,
- Części zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej
- 2 kąty przełączania (ostrzeżenie, deaktywacja)

HDS
- Koncepcja platformy z różnymi modułami funkcjonalnymi
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Regulacja punktów przełączania
- Symetria dzięki uzębionemu, centralnie umieszczonemu wałkowi
- Centralny zacisk przyłączeniowy
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
Obszar stosowania:
Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i wyłączniki kontroli napięcia pasa są wykorzystywane w zastosowaniach transportowych.
Aktywacja wyłącznika kontroli zbiegu taśmy następuje w przypadku zakłócenia prostoliniowości biegu taśmy przenośnika. W zależności od konfiguracji instalacji, sygnał może być wykorzystywany do wyłączania urządzenia lub do automatycznej korekty biegu pasa.
Wyłączniki kontroli zbiegu taśmy i wyłączniki kontroli napięcia pasa są wykorzystywane w zastosowaniach transportowych.
Aktywacja wyłącznika kontroli zbiegu taśmy następuje w przypadku zakłócenia prostoliniowości biegu taśmy przenośnika. W zależności od konfiguracji instalacji, sygnał może być wykorzystywany do wyłączania urządzenia lub do automatycznej korekty biegu pasa.