Schmersal - The DNA of Safety

Bezpośredni kontakt

  • +48 22 250 88 00
  • info@schmersal.pl
Safety Invented in Germany

Produkty

  • Katalog produktów online
  • Nowości
  • Rozwiązania branżowe

Usługi

  • Kontakt

Przedsiębiorstwo

  • Grupa Schmersal
  • Terminy
  • Prasa

Informacje prawne

  • Stopka redakcyjna
  • Polityka prywatności
  • Ogólne warunki

© 2026 Schmersal Poland Sp. z o.o.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

22 250 88 00 Infolinia od 7:30 do 16:30
Porównanie produktów
Polska (PL)
Belgia
FRNL
Brazylia
PTES
Chiny
ZH
Dania
DA
Niemcy
DE
Finlandia
FI
Francja
FR
Wlk. Brytania
EN
Indie
EN
Międzynarodowy
EN
Włochy
IT
Japonia
JA
Kanada
ENFR
Holandia
NL
Norwegia
NO
Austria
DEEN
Polska
PL
Portugalia
PT
Szwecja
SV
Szwajcaria
DEFRIT
Hiszpania
ES
Turcja
TR
USA
EN
Schmersal
  1. Bezpieczne wyłączanie i monitorowanie
  2. Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Budowa zgodnie z EN 50047
  • •Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • •Różne warianty styków
  • •Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantu
Przejdź do kategorii
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Budowa zgodnie z EN 50041
  • •Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • •Różne warianty styków
  • •Siła zatrzasku 12N lub 30N w zależności od wariantu
Przejdź do kategorii
AZ 15

AZ 15

  • •Tworzywo
  • •z podwójną izolacją
  • •długa żywotność
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Uniwersalne kodowanie
  • •duży przedział kablowy
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • •niewrażliwe na zabrudzenie
Przejdź do kategorii
AZ 16

AZ 16

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •z podwójną izolacją
  • •duży przedział kablowy
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Uniwersalne kodowanie
  • •długa żywotność
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •niewrażliwe na zabrudzenie
  • •Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Przejdź do kategorii
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
Przejdź do kategorii
AZ 17

AZ 17

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •z podwójną izolacją
  • •długa żywotność
  • •mała obudowa
  • •Uniwersalne kodowanie
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •niewrażliwe na zabrudzenie
Przejdź do kategorii
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Wysoki poziom kodowania wg ISO 14119
Przejdź do kategorii
AZ201

AZ201

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Technologia RFID dla opartej na potrzebach uzytkownika ochrony przed manipulacjami
  • •Maks. długość łańcucha czujników 200 m
  • •Okablowanie szeregowe z diagnostyką
  • •3 diody LED pokazujące stan pracy
  • •Technologia czujnikowa pozwala na przesunięcie aktywatora w stosunku do blokady o ± 5 mm w pionie i ± 3 mm w poziomie
  • •odpowiednie dla osłon uchylnych i przesuwnych
  • •Inteligentna diagnostyka
Przejdź do kategorii
AZ 415

AZ 415

  • •Obudowa metalowa
  • •długa żywotność
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •regulowalny zatrzask kulkowy do 400 N
  • •2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • •Aktywatory sprężynujące
Przejdź do kategorii
AZ 3350

AZ 3350

  • •Obudowa metalowa
  • •Zamykanie klamką
  • •długa żywotność
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
Przejdź do kategorii
AZ 355

AZ 355

  • •Obudowa metalowa
  • •długa żywotność
  • •3 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • •Uniwersalne kodowanie
  • •66,7 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Głowicę można obracać w krokach co 4 x 90°
  • •Możliwy montaż na płaskiej powierzchni
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
Przejdź do kategorii
SCG

SCG

  • •Obudowa metalowa
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •długa żywotność
Przejdź do kategorii
SDG

SDG

  • •Obudowa metalowa
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •długa żywotność
Przejdź do kategorii
SHG

SHG

  • •Obudowa metalowa
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •długa żywotność
Przejdź do kategorii
TZG

TZG

  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •długa żywotność
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Przejdź do kategorii

WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Z ODDZIELNYM AKTYWATOREM

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem są szeroko stosowane w produkcji. Są specjalnie zaprojektowane do zdejmowanych, przesuwnych i obrotowych osłon, które zapewniają wymagane bezpieczeństwo na stanowisku pracy tylko w pozycji zamkniętej. Są stosowane w wielu typach obrabiarek, ponieważ wymagają one częstego dostępu do miejsca zagrożenia w celu obsługi maszyny. Wyłączniki bezpieczeństwa można również montować na gotowych profilach.

BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA Z ODDZIELNYM AKTYWATOREM

W przeciwieństwie do kategorii 1 wyłączniki bezpieczeństwa kategorii 2 zgodne z normą EN ISO 14119 nie są ze sobą konstrukcyjnie połączone, ale są oddzielane lub łączone pod względem funkcjonalnym dopiero w momencie przełączania. Po otwarciu drzwi ochronnych przez operatora następuje oddzielenie aktywatora od urządzenia podstawowego. W rezultacie zostanie wymuszone otwarcie zestyków NC i zamknięcie zestyków NO w wyłączniku bezpieczeństwa.

Wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem stanowią kluczową część asortymentu produktów grupy Schmersal. Paleta różnych serii jest odpowiednio szeroka. Dostępne są różne konstrukcje i rozmiary. Zastosowane materiały, liczba styków bezpieczeństwa, typ przyłącza i integracja dodatkowych funkcji zależą od serii i modelu.

WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA Z INTERFEJSEM AS-I SAW I CERTYFIKATEM ATEX

Wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa z oddzielnym aktywatorem grupy Schmersal odpowiadają co najmniej klasie ochrony IP67, tzn. są pyłoszczelne i zabezpieczone przed czasowym zanurzeniem. W połączeniu z odpowiednim przekaźnikowym modułem bezpieczeństwa można osiągnąć poziom zapewnienia bezpieczeństwa d lub e zgodnie z normą EN ISO 13849-1. Wersje ze zintegrowanym interfejsem AS-i SaW (AS-Interface Safety at Work) są również częścią programu bezpieczeństwa firmy, podobnie jak wersje z certyfikatem ATEX przeznaczone do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem. Grupa Schmersal udostępnia szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wyłączników bezpieczeństwa w swoim katalogu online.