1. Urządzenia dla stref zagożonych wybuchem
  2. Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

Wyłączniki bezp. z oddzielnym aktywatorem

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •Ex-Strefa 22
  • •Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • •Uniwersalne kodowanie
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •Otwory szczelinowe do regulacji, otwory okrągłe do zamocowania
  • •z podwójną izolacją
Przejdź do kategorii
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •Ex-Strefa 22
  • •Obudowa metalowa
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Zamykanie klamką
  • •1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
  • •dostępny jest element centrujący
  • •Wysoki poziom niezawodności zestyków przy niskich napięciach i natężeniach prądu
  • •Zabezpieczenie serwisowe do wyłącznika SZ 415 dla zapobiegania niezamierzonemu zamknięciu
Przejdź do kategorii