Z2F 232-22/22
Numer katalogowy:151181592

Opis produktu
- liczba kontaktów dla każdego wyłącznika noznego 4
- wyłacznik nozny typu podwójnego
- Niska wysokość robocza pedału
- Dobra stabilność
- 2 wloty kablowe M 25 x 1.5
- Aluminiowa obudowa
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu101181592
Oznaczenie typu produktuZ2F 232-22/22
Numer artykułu (Numer katalogowy)151181592
eCl@ss number, version 12.027-37-12-18
eCl@ss number, version 11.027-37-12-18
Numer eCl@ss, wersja 9.027-37-12-18
ETIM number, version 7.0EC001258
ETIM number, version 6.0EC001258
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowyAluminium
Materiał powłoki obudowylakierowane proszkowo
Materiał pedałuTworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Kolor obudowyRAL 9006 (Białe aluminium)
Ciężar brutto2.150g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość testowania Tak
Liczba pedałów, zestyk (NC)2
Liczba pedałów, zestyk (NO)2
Liczba dławic kablowych2
Dane mechaniczne
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania, minimalne260N
Siła przełączania, maksimum380N
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionTerminale śrubowe
Prowadzenie przewodów2 x M25 x 1,5
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość255mm
Szerokość207mm
Wysokość84mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6kV
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny10A
Wymagany, znamionowy prąd zwarcia1.000A
Kategoria użytkowania AC-15230VAC
Kategoria użytkowania AC-154A
Kategoria użytkowania DC-1324VDC
Kategoria użytkowania DC-131A
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Switching elementNC contact, NO contact
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 18.10.2026, 09:57