Z3K 335-11Z-M20
Archiwum
Numer katalogowy:101147413

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów