Z3KM476E-02-U90-024
Numer katalogowy:157000642

Opis produktu
- Elektryczne zdalne resetowanie
- Magnetyczny system migowy
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Funkcja przełączania z zatrzaskiem
- Z zaciskami śrubowymi i zaciskanymi do podłączenia żył
- Mała siła aktywacji i krótka droga uruchamiania
Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZ3KM476E-02-U90-024
Numer artykułu (Numer katalogowy)157000642
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatycULusUKCA
Właściwości ogólne
Ciężar brutto140g
Dane ogólne - właściwości
Możliwość stosowania w windachTak
Funkcje bezpieczeństwaTak
Liczba zestyków bezpieczeństwa2
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)50.000operacji
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z rolką kątowa
Pozycja zatrzaskiwaniadół
Actuator rotation90°
Mechanical data - Connection technique
przyłączeTerminale śrubowe
Przekrój kabla, minimalne0.5 mm²
Przekrój kabla, maksimum1.5 mm²
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika126mm
Wysokość czujnika33,2mm
Dane elektryczne
Element przełączający2 zestyki (NC)
Zasada przełączaniaMagnetyczny system migowyReset elektromagnetyczny
Dane elektryczne - wejście sterowania cewki
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Switch-on time, maximum2s
Off-duty time, minimum65s
Czas włączenia elektromagnesu3%
Pulse current at VDC2,3 A -15%
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 03.11.2026, 07:36