Z4K 236-11R-M16-1816-2
Archiwum
Numer katalogowy:101156762

Opis produktu
- Z funkcją blokady, resetowanie przez kołek karbowany w popychaczu
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów