Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1
Archiwum
Numer katalogowy:101209314

Opis produktu
- Prędkość taśmy do 1 m/s
- Rolka nylonowa, Ø 22 mm, powierzchnia robocza 95 mm
- 1 zestyk NO / 1 zestyk NC przy odchyleniu 24°
- Zestyk NC o wymuszonym rozwarciu zapewniający bezpieczne przełączanie
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- wyłącznie do pozycjonowania