Z4V10H 335-11Z-1583-1
Archiwum
Numer katalogowy:103008692

Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- wyłącznie do pozycjonowania