Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Z4V1H 355-11Z-U180-1172
Product type description: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Snap action |
T | Slow action (not for AF/S) |
(2) | |
S | Plunger S |
R | Roller plunger R |
H | Roller lever H |
10H | Rod lever 10H |
7H | Roller lever 7H |
1K | Offset roller lever 1K |
3K | Angle roller lever 3K |
RMS | Brass roller |
4V. | Basic device for roller lever (without actuator) |
(3) | |
3 | slim design |
215 | large design |
(4) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
02 | 2 NC contact |
20 | 2 NO contacts (not suitable for safety applications) |
01/01 | 1 NC contact left / 1 NC contact right |
12 | 1 NO contact/2 NC contacts |
03 | 3 NC contact |
(5) | |
H | Slow action with staggered contacts |
UE | Slow action with overlapping contacts |
2272 | 2272 Special roller bolt with collar |
1183 | with aluminium rod |
1699-1 | Exterior stainless steel bolts and clamp |
(6) | |
G24 | with LED |
(7) | |
without | Cable entry M20 |
M20 | Cable entry M20 |
NPT | Cable entry NPT 1/2" |
ST | M12 connector with A-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
ST-2310 | M12 connector with B-coding (Caution! According to EN 60204-1, the versions with connector must only be used in PELV circuits.) |
(8) | |
2138 | Roller lever 7H for position switches with safety function |
(9) | |
1637 | Gold-plated contacts |
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
Z4V1H 355-11Z-U180-1172 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
101091349 |
Właściwości ogólne
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041 |
A |
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Materiał dźwigni |
Metal |
Ciężar brutto |
330 g |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia z rolką |
Materiał rolki |
Tworzywo |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30.000.000 operacji |
Szybkość najazdu, maksimum |
2,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Moment aktywujący, minimalne |
0,3 Nm |
Lever rotation |
180 ° |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
uwaga |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektor |
połączenie |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
60,6 mm |
Szerokość czujnika |
66,7 mm |
Wysokość czujnika |
129,5 mm |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Maksymalna częstotliwość przełączania |
5.000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
ID: k355hf04
| 1.023,4 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 px - 72 dpi
| 115,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 px - 72 dpi
| 45,3 kB | .jpg | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 px - 72 dpi
| 907,3 kB | .jpg | 352.778 x 715.081 mm - 1000 x 2027 px - 72 dpi
| 113,9 kB | .png | 74.083 x 149.931 mm - 210 x 425 px - 72 dpi
| 88,2 kB | .png | 61.031 x 123.472 mm - 173 x 350 px - 72 dpi
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Niemcy Internet: www.schmersal.com |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki pozycyjne |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Wuppertal, 20. kwietnia 2021 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Philip Schmersal Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2025, 23:21