Z4V7H 335-11Z-3125-2
Numer katalogowy:133057099

Opis produktu
- z rolką gumową 50 mm średnicy
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041