Z4V7H 335-11Z-RMS-2042
Numer katalogowy:101140470


Opis produktu
- Zestyki z pozłacanego srebra
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- wyłącznie do pozycjonowania
- Budowa zgodnie z EN 50041