Z4V7H 336-11Z-RVA-U90-1634-1/2272
Archiwum
Numer katalogowy:103008106


Opis produktu
- wyłącznie do pozycjonowania
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Kąt dźwnigni ustawiany w krokach co 10°
- z podwójną izolacją
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5