Z4VH 355-02Z-M20
Archiwum
Numer katalogowy:101168368

Opis produktu
- Działanie migowe ze stałym naciskiem zestyków do punktu przełączania
- 3 wloty kablowe boczne M 20 x 1.5
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50041
- Punkty przełączania wg EN 50041