ZAF 236-11Z
Numer katalogowy:153004137

Opis produktu
- 1 Wlot kablowy M 20 x 1.5
- wyłącznie do pozycjonowania
- Możliwość aktywowania z każdej strony
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- z podwójną izolacją
- Szczegóły montażu wg EN 50047
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
Dane zamówieniowe
Zastępczy numer artykułu103004137
Oznaczenie typu produktuZAF 236-11Z
Numer artykułu (Numer katalogowy)153004137
eCl@ss number, version 12.027-27-26-01
eCl@ss number, version 11.027-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Certyfikaty - Normy
CertyfikatyCCCcULus
Właściwości ogólne
NormyEN IEC 60947-5-1
ObudowaBudowa znormalizowana
Materiał obudowyTworzywo sztuczne, wzmocnione włóknem szklanym
Materiał prętaMetal
Ciężar brutto80g
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków pomocniczych1
Liczba zestyków bezpieczeństwa1
Klasyfikacja
Normy, przepisyEN ISO 13849-1
Żywotność20Rok(lata)
Dane mechaniczne
Element aktywującyDźwignia z prętem ze sprężyną
Żywotność mechaniczna, najmniejszy1.000.000operacji
Siła przełączania6N
Szybkość najazdu, minimalne10mm/min
Szybkość najazdu, maksimum1m/s
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów1 x M20 x 1,5
Przekrój kabla, minimalne0.75 mm²
Przekrój kabla, maksimum2.5 mm²
uwagaWszystkie specyfikacje uwzględniają końcówki kablowe.
Przyłącze (mechaniczne)Screw terminals
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika30mm
Szerokość czujnika30mm
Wysokość czujnika232mm
Warunki otoczenia
IP - Stopień ochronyIP65IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji Ui500 V
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
Kategoria użytkowania DC-131A
Element przełączający1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)
Zasada przełączaniaDziałanie migowe
Czas przełączania, maksimum3ms
Maksymalna częstotliwość przełączania1.800/h
Czas przełączania, maksimum5,5ms
Materiał zestyków, elektrycznychSrebro
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 01.10.2026, 14:50