1. Wyłączniki bezp. dla osłon uchylnych (arch.)
  2. Zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa

Zawiasowe wyłączniki bezpieczeństwa

Archiwum
TESF

TESF

  • •2 wloty kablowe M 16 x 1.5
  • •ze stałym kątem przełączania
Przejdź do kategorii
Archiwum
TESK

TESK

Przejdź do kategorii
Archiwum
TESZ

TESZ

  • •2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • •Łatwy montaż, szczególnie na profilach 45 mm
Przejdź do kategorii
Archiwum
TVS 410

TVS 410

  • •Obudowa metalowa
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •Do drzwi z zawiasami po lewej lub prawej stronie
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •Łatwy montaż, odpowiednie dla wszystkich konwencjonalnych systemów profilowych (30 … 60 mm)
Przejdź do kategorii
Archiwum
TV.S 335

TV.S 335

Przejdź do kategorii
Archiwum
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 Wlot kablowy M 20 x 1.5
Przejdź do kategorii
Archiwum
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •Obudowa metalowa
  • •Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • •Wałek aktywatora może być obrócony o 360°
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3-kanałowe, monitoring naprzemienny
Przejdź do kategorii