ZESTAW MONTAŻOWY AZ 15/16 P
Numer katalogowy:101150373

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZESTAW MONTAŻOWY AZ 15/16 P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150373
EAN (European Article Number)4030661287782
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto240g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuMontaż równolegle do osłony bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowegoKątownik montażowy AZ 16Płyta montażowa AZ 16/AZM 161Podkładka DIN 125-5,3Profil U-kształtny AZ 16Śruba z łbem soczewkowym stożkowym M5 x 10 wg ISO 7380Śruba z łbem soczewkowym stożkowym M5 x 16 wg ISO 7380Śruba z łbem stożkowym płaskim M5 x 16 DIN 7991
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZ 15/16-B6.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 06:17