ZESTAW MONTAŻOWY AZ 17 P
Numer katalogowy:101150363

Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktuZESTAW MONTAŻOWY AZ 17 P
Numer artykułu (Numer katalogowy)101150363
EAN (European Article Number)4030661287744
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Ciężar brutto115g
Dane mechaniczne
Instrukcja montażuMontaż równolegle do osłony bezpieczeństwa
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowegoKątownik montażowy AZ 17Płyta montażowa AZ 17/AZM 170Podkładka DIN 433-4,3Profil U-kształtny AZ 17Śruba z łbem soczewkowym stożkowym M4 x 10 wg ISO 7380Śruba z łbem soczewkowym stożkowym M4 x 30 wg ISO 7380
Note
Uwaga (informacje ogólne)Zestawy montażowe można zastosować tylko w połączeniu z aktywatorem AZM 17-B6.
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 21.07.2026, 10:56