ZESTAW ŚRUB M4X8
Numer katalogowy:101147463

Dane zamówieniowe
Oznaczenie typu produktuZESTAW ŚRUB M4X8
Numer artykułu (Numer katalogowy)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Właściwości ogólne
Materiałmetal ocynkowany
Ciężar brutto3g
Dane mechaniczne
Wykonanie śrub mocującychM4X8
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Konstrukcja łba śrubyŚruba z łbem płaskim z rowkiem jednokierunkowym
Klasy wytrzymałości8.8
Zakres dostawy
Zakres dostawy materiału montażowego2x Safety screws
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 29.10.2026, 11:31