ZK 335-11Z-RMS
Numer katalogowy:151094960


Opis produktu
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
- Aktywacja od dołu równolegle do wyłącznika, dlatego nadaje się tylko do małych obudów